ZHCSOG4 November 2023 TPS6287B10 , TPS6287B25
PRODMIX
I2C™ 是由 Philips Semiconductor(现为 NXP Semiconductors)开发的 2 线制串行接口(请参阅 I2C 总线规范和用户手册,修订版 6,2014 年 4 月 4 日)总线由数据线 (SDA) 和时钟线 (SCL) 以及上拉结构组成。当总线空闲 时,SDA 和 SCL 线都被拉至高电平。所有与 I2C 兼容的器件通过开漏 I/O 引脚、SDA 和 SCL 连接到 I2C 总线。控制器(通常是微控制器或数字信号处理器)控制总线。控制器负责产生 SCL 信号和器件地址。控制器还会产生指示数据传输开始和停止的特定条件。目标在控制器器件的控制下通过总线接收或发送数据。
TPS6287Bx 器件作为目标运行,支持 I2C 总线规范中定义的以下数据传输模式:标准模式 (100kbps)、快速模式 (400kbps) 和快速+ 模式 (1Mbps)。该接口增加了电源解决方案的灵活性,使大多数功能都能够根据瞬时应用要求编程为新值。只要输入电压保持在 1.4V 以上,寄存器内容就会保持不变。
高速模式协议与 F/S 模式不同,前者称为 HS 模式。
TI 建议在 SDA 和 SCL 上拉电压初始上电后,I2C 控制器在 I2C 总线上启动停止条件,以便确保 I2C 引擎复位。