ZHCSOG4 November 2023 TPS6287B10 , TPS6287B25
PRODMIX
TPS6287Bx 器件是同步直流/直流降压转换器。这些器件采用增强型 DCS 控制方案,将快速瞬态响应与固定频率操作相结合,再加上低输出电压纹波、高直流精度和差分遥感功能,使其专用于为现代高性能处理器的内核供电。
除电流额定值之外,该系列中的三款器件是相同的:
为了进一步提高输出电流能力,可以在一个堆栈 中组合多个器件。例如,包含两个 TPS6287B25 器件的堆栈具有 50A 的电流能力。
TPS6287Bx 器件具有内置 I2C 兼容接口,用于控制和监视其运行。如果不使用 I2C 兼容接口,请将 SCL 和 SDA 引脚连接到 GND。