ZHCSOG4 November 2023 TPS6287B10 , TPS6287B25
PRODMIX
VIN = 5.0V | FPWM | TA = 25°C |
VIN = 3.3V | FPWM | TA = 25°C |
VIN = 5.0V | 自然对流 | TJMAX = 125°C |
VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 0.4V |
VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 0.8V |
VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 1.675V |
VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 0.4V |
VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 0.8V |
VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降禁用 | VOUT = 1.675V |
VOUT = 0.75V | PWM | TA = 25°C |
VIN = 5V | RLOAD = 66mΩ |
VOUT = 0.75V | PWM;TPS6287B25 压降禁用 | TA = 25°C |
VIN = 3.3V | Iout = 8.75A 至 16.25A 至 8.75A |
VOUT = 0.75V | FPWM | TA = 25°C |
VIN = 3.0V 至 4.5V 至 3.0V | IOUT = 16.25A |
VIN = 5.0V | FPWM | TA = 85°C |
VIN = 3.3V | FPWM | TA = 85°C |
VIN = 3.3V | 自然对流 | TJMAX = 125°C |
VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 0.4V |
VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 0.8V |
VIN = 5.0V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 1.675V |
VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 0.4V |
VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 0.8V |
VIN = 3.3V | FPWM;TPS6287B25 压降启用 | VOUT = 1.675V |
VOUT = 0.75V | PWM | TA = 25°C |
VIN = 3.3V | Iout = 11.3A |
VOUT = 0.75V | PWM,TPS6287B25 压降启用 | TA = 25°C |
VIN = 3.3V | Iout = 8.75A 至 16.25A 至 8.75A |