ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 输入电压 | 0.5 | 5.5 | V | |
VOUT | 升压输出电压 | 1.8 | 5.5 | V | |
TJ | 结温 | -40 | 125 | °C | |
L | 有效电感 | 0.47*0.7 | 1.0 | 1.0*1.3 | µH |
COUT | OUT 引脚处的有效输出电容,输出电流低于 1A | 5*0.8 | 10 | µF | |
OUT 引脚处的有效输出电容,输出电流高于 1A 或使用 TPS612997Q | 20 | uF | |||
CIN | VIN 引脚上的有效输入电容 | 2.2 | µF |