TPS61299-Q1 升压转换器没有固定的频率,它将电感器纹波电流保持在 350mA 不变,因此通过电感和工作电压来确定频率。
TPS61299-Q1 可与 1μH 的电感器配合使用。
表 7-2 推荐用于 TPS61299-Q1 的电感器器件型号 | L (µH) | DCR MAX (mΩ) | 饱和电流 (A) | 尺寸(长 x 宽 x 高) | 供应商(1) |
---|
HTTH16080H-1R0MSR-99 | 1 | 110Ω | 2.3 | 1.6 × 0.8 × 0.8 | Cyntec |
WIP252010P-1R0ML | 1 | 54 | 3.5 | 2.5 x 2.0 x 1.0 | INPAQ |
WPN252010H1R0MT | 1 | 76 | 3.5 | 2.5 x 2.0 x 1.0 | Sunlord |