ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
EN 引脚达到高电压后,TPS61299-Q1 开始启动。
对于开始时高输入电流限制为 250mA、500mA、1.2A 和 1.9A 的版本,当输出电压低于 0.5V 时,器件会限制输出功率以实现短路保护。当输出电压高于 0.5V 时,器件在不连续导通模式 (DCM) 和连续导通模式 (CCM) 的边界运行,并且在这个阶段,电感器峰值电流限制在大约 350mA。当输出电压达到接近 1.8V 后,TPS61299-Q1 开始检测 VSEL 引脚的输出电压配置,然后锁存配置。版本检测时间取决于 VSEL 引脚处的电阻,电阻越高,版本检测时间越长。例如,对于 5V 正常版本,TPS61299-Q1 需要大约 170μs 来进行版本检测。版本检测后,TPS61299-Q1 继续开关,输出进一步斜升。内部软启动时间约为 1.3ms,输出软启动时间随不同的输出电容、负载条件和配置条件而变化。当输出电压低于 2.5V 时,TPS61299-Q1 将电感器平均电流限制在 500mA 以下(250mA 版本的输入电流限制为 250mA)。这样,软启动功能可降低启动期间的浪涌电流。