ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
VIN = 3.6V | IOUT = 0A | |
VIN = 3.6V | IOUT = 50mA | |
VIN = 3.6V | VOUT = 5V | Rload = 500Ω | |
VIN = 3.6V,VOUT = 5V,IOUT = 0mA 至 200mA,20μs 压摆率 | |||
VIN = 2V 至 4V,20μs 转换率,VOUT = 5V,Rload = 50Ω | |||
VIN = 3.6V | IOUT = 5mA | |
VIN = 3.6V | IOUT = 300mA | |
VIN = 3.6V | VOUT = 5V | Rload = 500Ω | |
VIN = 3.6V,VOUT = 5V,IOUT = 0A 至 400mA 扫描 | |||
VIN = 2V 至 4.5V 扫描,VOUT = 5V,Rload = 25Ω | |||