ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 是一款同步升压转换器,具有 95nA 超低静态电流和平均输入电流限制。该器件为具有碱性电池和纽扣电池的便携式设备提供电源解决方案。该器件在轻负载条件下以高效率运行,可实现较长的工作时间,平均输入电流限制可避免电池以高电流放电。
TPS61299-Q1 具有 0.5V 至 5.5V 的宽输入电压范围和 1.8V 至 5.5V 的宽输出电压范围。该器件的平均输入电流限制为 1.2A。具有 1.2A 电流限制的 TPS61299-Q1 可在 3V 至 5V 转换过程中支持高达 500mA 的输出电流,并且在 200mA 负载条件下可实现大约 94% 的效率。
TPS61299-Q1 在输出电压为 4.5V、5V 或 5.5V 时具有可选的快速负载瞬态性能。
TPS61299-Q1 在禁用时支持真正关断功能。
TPS61299-Q1 采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装,因而拥有非常小巧的解决方案尺寸。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS61299-Q1 | SOT563 | 1.6mm x 1.6mm |