ZHCSUN5 February 2024 TPS61299-Q1
PRODUCTION DATA
TPS61299-Q1 是一款同步升压转换器,采用迟滞控制方案来运行。TPS61299-Q1 具有 0.5V 和 5.5V 的宽输入电源电压范围(启动时上升电压为 0.7V)。该器件在轻负载条件下仅消耗 95nA 静态电流,可实现高效率。
TPS61299-Q1 支持 1.2A 的平均输入电流限制,并在 EN 为低电平时支持真正关断功能。TPS61299-Q1 为不同的系统提供快速瞬态性能模式和精确的负载调整模式。