ZHCSPM5 December 2023 TAC5242
ADVANCE INFORMATION
特性 | TAC5242 | TAC5142 | TAC5212 | TAC5112 | TAC5211 | TAC5111 |
---|---|---|---|---|---|---|
控制接口 | 引脚控制 | I2C 或 SPI | ||||
数字音频串行接口 | TDM 或 I2S | TDM、I2S 或左平衡 (LJ) | ||||
音频 ADC 通道 | 2 | 2 | 1 | |||
数字麦克风通道 | 不可用 (N/A) | 4 | 2 | |||
可编程 MICBIAS 电压 | 是(固定电压) | 是 | ||||
ADC 动态范围 | 118dB | 100dB | 118dB | 100dB | 118dB | 100dB |
音频 DAC 通道 | 2 | 2 | 1 | |||
DAC 动态范围 | 119dB | 106dB | 119dB | 106dB | 119dB | 106dB |
兼容性 | 引脚对引脚、封装、彼此之间可直接替代 | 引脚对引脚、封装和控制寄存器兼容;彼此之间可直接替代 | 引脚对引脚、封装和控制寄存器兼容;彼此之间可直接替代 | |||
封装 | QFN,24 引脚,4.00mm × 4.00mm(间距为 0.5mm) |