本节介绍了为此特定应用配置 TAC5242 的必要步骤。
- 为器件通电:
- 为 IOVDD 和 AVDD 电源加电
- 等待至少 1ms,让器件初始化内部寄存器。
- 器件现在进入睡眠模式(低功耗模式 < 10µA)
- 根据系统要求配置模式引脚:
- 通过上拉至 AVDD 或下拉至 VSS 来选择 ASI 模式;MD0 引脚。对于此用例,应将 MD0 接地。
- 根据所需配置在 MD1 至 MD5 引脚上拉至 IOVDD 或下拉至 VSS。对于此用例,所有引脚均接地。
- 应用 ASI 时钟将唤醒器件(BCLK 和 FSYNC)
- 要将器件重新置于睡眠模式,请停止时钟:
- 等待至少 100ms,让器件完成内部关断序列
- 根据要求将 MD0 更改为 MD5 来更改模式配置
- 根据模式转换要求,重复步骤 3 和步骤 4