ZHCSPM5 December 2023 TAC5242
ADVANCE INFORMATION
DAC 信号链为低噪声和高保真音频应用提供高度灵活的低噪声回放路径。这款低噪声和低失真、多位 Δ-Σ DAC 使 TAC5242 能够以非常低的功耗实现 120dB 动态范围。此外,DAC 架构具有固有的抗混叠滤波功能,能够很好地抑制多个调制器频率分量附近的带外频率噪声。因此,该器件可防止噪声混叠到音频频带中。TAC5242 还集成了高性能多级数字内插滤波器,该滤波器会通过高阻带衰减来急剧削减任何带外频率噪声。