ZHCSPN8 January 2024 TAA5412-Q1
ADVANCE INFORMATION
在实时状态和锁存状态寄存器中报告故障。实时寄存器 P1_R45 至 P1_R55 在每次新扫描时会持续更新,并报告诊断处理器报告的最新测量值。通道在 P1_R60 至 P1_R67 中报告每个诊断故障的锁存状态,在 P1_R52 至 P1_R59 中报告的锁存汇总。如果 LTCH_CLR_ON_READ、P1_R66_D0 位设置为“0”,则在读取时锁存寄存器会清除,如果实时故障寄存器中的相关位从“0”转换为“1”,则锁存。锁存寄存器中的任何位从“0”转换为“1”都会触发中断请求。
为了检测持续故障,锁存寄存器提供了一种额外模式。在该模式下,仅当相关实时状态寄存器中的状态位在读取时为“0”时,锁存寄存器才会在读取时清除。通过将 LTCH_CLR_ON_READ、P0_R66_D0 配置为“1”来启用此模式(默认设置)。