图 6-31 和图 6-32 分别展示了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的幅度响应和通带纹波。表 6-24 列出了采样速率为 384kHz 或 352.8kHz 时抽取滤波器的规格。
图 6-31 线性相位抽取滤波器幅度响应 图 6-32 线性相位抽取滤波器通带纹波 表 6-24 线性相位抽取滤波器规格参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|
通带纹波 | 频率范围为 0 至 0.227 × fS | -0.07 | | 0.07 | dB |
阻带衰减 | 频率范围为 0.391 × fS 至 2 × fS | 79.7 | | | dB |
频率范围为 2 × fS 以上 | 89.3 | | |
群延迟或延时 | 频率范围为 0 至 0.212 × fS | | 11.45 | | 1/fS |