ZHCSPN8 January 2024 TAA5412-Q1
ADVANCE INFORMATION
此器件有一个过流保护电路,当 MICBIAS 引脚上发生有害的外部短路事件时,此电路将从 MICBIAS 输出汲取的电流限制在支持的最大电平。器件在过流检测时设置状态标志 P1_R59_D2 位。此外,该器件还有一个过热检测电路,该电路默认启用,只要芯片结温高于支持的电平,就会设置状态标志 P1_R52_D5 位。
此外,P1_R80 和 P0_R66_D[4:3] 寄存器可以配置为在过热检测时关闭 MICBIAS 和片上升压。TI 建议将 PD_ON_FLT_CFG、P0_R66_D4-3 配置为“10”,以便在过热检测时,该器件会将 MICBIAS、片上升压和所有 ADC 通道断电。
有关故障诊断的更多详细信息,请参阅 TAC5xxx-Q1 故障诊断、中断和保护功能 应用报告。