ZHCSPN8 January 2024 TAA5412-Q1
ADVANCE INFORMATION
除了增益校准外,每个通道的相位延迟可进行精细校准或调整,步长为一个调制器时钟周期,相位误差的周期范围为 0 至 255。调制器时钟与用于 ADC_MOD_CLK 的时钟相同,为 6.144MHz(输出数据采样速率为 48kHz 的倍数或约数)或 5.6448MHz(输出数据采样速率为 44.1kHz 的倍数或约数),而与模拟麦克风或数字麦克风用例无关。对于许多必须在每个通道之间以高分辨率进行相位匹配的应用(包括由外部元件或麦克风导致的任何通道间相位不匹配),该功能非常有用。表 6-13 展示了通道相位校准的可用可编程选项。
P0_R64_D[7:0]:CH1_PCAL[7:0] | 输入通道 1 的通道相位校准设置 |
---|---|
0000 0000 = 0d(默认值) | 输入通道 1 相位校准,无延迟 |
0000 0001 = 1d | 输入通道 1 相位校准延迟设置为一个调制器时钟周期 |
0000 0010 = 2d | 输入通道 1 相位校准延迟设置为两个调制器时钟周期 |
… | … |
1111 1110 = 254d | 输入通道 1 相位校准延迟设置为 254 个调制器时钟周期 |
1111 1111 = 255d | 输入通道 1 相位校准延迟设置为 255 个调制器时钟周期 |
同样,可以分别使用 CH2_PCAL (P0_R69) 到 CH8_PCAL (P0_R99) 寄存器位来配置输入通道 2 到通道 8 的通道相位校准设置。
当模拟输入和 PDM 输入一起用于同步转换时,不得使用相位校准功能。