ZHCSPN8 January 2024 TAA5412-Q1
ADVANCE INFORMATION
在 TDM 模式(也称为 DSP 模式)下,FSYNC 的上升沿会首先从时隙 0 数据开始数据传输。紧接着时隙 0 数据传输,会按顺序传输剩余的时隙数据。FSYNC 和每个数据位(TX_OFFSET 等于 0 时,时隙 0 的 MSB 除外)会在 BCLK 的上升沿传输。图 6-1 至图 6-4 展示了各种配置下 TDM 运行的协议时序。
为了使音频总线在 TDM 模式下正常运行,每帧的位时钟数必须大于或等于活动输出通道数乘以输出通道数据的编程字长。该器件支持 FSYNC 作为具有 1 周期宽位时钟的脉冲,同时也支持倍数。对于更高 BCLK 频率的运行,建议使用 PASI_TX_OFFSET 值大于 0 的 TDM 模式。