ZHCSPN8 January 2024 TAA5412-Q1
ADVANCE INFORMATION
TAA5412-Q1 包含两对模拟输入引脚(INxP 和 INxM),这些引脚可以配置为差分输入或单端输入,用于录音通道。该器件支持使用多通道 ADC 同时对多达两个通道进行录音。模拟引脚的输入源可以是模拟麦克风,也可以是来自系统板的线路输入或辅助输入。表 6-9 说明了如何设置录音通道的输入配置。
P0_R80_D[7:6]:ADC_CH1_INSRC[1:0] | 输入通道 1 录音源选择 |
---|---|
00(默认值) | 通道 1 的模拟差分输入 |
01 | 通道 1 的模拟单端输入 |
10 或 11 | 保留(不使用此设置) |
同样,可以使用 ADC_CH2_INSRC[1:0] (P0_R85_D[7:6]) 寄存器位来配置输入通道 2 的输入源选择设置。
该器件支持输入直流故障诊断功能,使用直流耦合输入配置进行麦克风录音;但是,如果特定输入引脚不需要直流诊断,该器件还支持交流耦合输入选项。
对于直流耦合线路输入配置,模拟输入引脚的直流共模差分 (INxP–INxM) 必须为 0V,以便支持 10VRMS 满量程差分输入。对于直流耦合麦克风输入配置,在默认运行模式下,模拟输入引脚的直流共模差分 (INxP–INxM) 必须处于 3.4V 至 6.0V 范围内,从而支持 VRMS 满量程差分输入。之后,通过数字高通滤波器滤除直流差分共模电压,在这种情况下,数字输出满量程对应于 10VRMS 交流信号。
图 6-14 和图 6-15 分别展示了如何将直流耦合麦克风连接到差分输入和单端输入。必须根据麦克风阻抗选择适当的外部偏置电阻器 R1 的值。对于差分输入,建议使用其值为麦克风阻抗一半的外部偏置电阻器;而对于单端输入,建议使用其值与麦克风阻抗相同的外部偏置电阻器。
在交流耦合模式下,选择的耦合电容值必须确保由耦合电容器和输入阻抗形成的高通滤波器不影响信号内容。在上电时,此耦合电容器必须充电至共模电压,然后才能开始进行正确录音。对于单端输入配置,在交流耦合模式下,INxM 引脚必须在交流耦合电容器之后接地。
图 6-16 和图 6-17 分别展示了如何为差分输入和单端输入连接交流耦合麦克风或线路源。在交流耦合模式下,器件输入引脚 INxP 和 INxM 必须针对直流共模值进行适当偏置,方法是使用片上 MICBIAS 输出电压以及外部偏置电阻器 R0,或使用外部偏置发生器电路。电阻器 R0 的最大值取决于信号摆幅和编程的 MICBIAS 值。请参阅 TAC5xxx-Q1 交流耦合外部电阻计算器,为所需系统配置计算 R0 值。