8.3.2 具有更大输出电流的精密缓冲器
可以如Figure 50 中所示对 OPA207 进行配置,以驱动低阻抗负载。在Figure 50 中,OPA207 配置为具有 +10 V/V 的增益,并使用 NPN (2N2904) 和 PNP (2N2906) 双极晶体管增大输出电流。对于低输出电压,OPA207 通过 100Ω 电阻器直接提供负载电流。当 100Ω 电阻器上的电压降大约超过 500mV 时,双极晶体管开始提供电流。Figure 50 说明了在输出处使用 10V 阶跃驱动的 50Ω 负载电阻器的结果。这会导致电路提供 200mA 的电流。