ZHCSH85 December 2017 OPA207
PRODUCTION DATA.
OPA207 的输入级在内部受到与二极管钳位串联的电阻器的保护,如Figure 36 所示。输入可以承受 ±10V 的差分输入而不会损坏,最大输入电流应限制为 10mA 或更低。当输入过载时(例如在运算放大器输出转换时),保护二极管会传导电流。这可能会干扰单位增益跟随器应用的转换 行为,但不会损坏运算放大器。