ZHCSH85 December 2017 OPA207
PRODUCTION DATA.
OPA207 使用超 β 双极晶体管并采用输入偏置电流消除技术。该组合可导致极低的输入偏置电流,该电流能够在 –40°C 至 + 125°C 的整个额定温度范围内保持较低的值,这一点与 CMOS 或 JFET 放大器不同,这些放大器的输入偏置电流通常每 10°C 就会加倍,并且在 125°C 时变得极高。Figure 43 展示了 OPA207 与典型的 CMOS 或 JFET 放大器之间的比较。
放置一个偏置电流消除电阻器是常见的做法,如Figure 42 所示。该方法非常适合未采用内部输入偏置电流消除技术的放大器。由于 OPA207 采用了内部偏置电流消除技术,因此 TI 不建议使用偏置消除电阻器。