ZHCSH85 December   2017 OPA207

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      0.1Hz 至 10Hz 超低噪声
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 输入保护
      3. 7.3.3 ESD 保护
      4. 7.3.4 输入级线性化
      5. 7.3.5 轨至轨输出
      6. 7.3.6 低输入偏置电流
      7. 7.3.7 转换增强
      8. 7.3.8 EMI 抑制比 (EMIRR)
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 其他 应用
      1. 8.3.1 精密低侧电流感应
      2. 8.3.2 具有更大输出电流的精密缓冲器
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 WEBENCH 滤波器设计器工具
        2. 11.1.1.2 TINA-TI(免费软件下载)
        3. 11.1.1.3 TI 高精度设计
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

在 VS = ±15V,TA = 25°C,RL = 2kΩ(连接到 VS/2,VCM = VS/2 且 VOUT = VS/2 的条件下测得(除非另有说明)。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入失调电压 15 ±100 μV
TA = –40°C 至 85°C ±150 µV
TA = –40°C 至 125°C ±200 µV
dVOS/dT 输入失调电压漂移 TA = –40°C 至 85°C ±0.2 ±0.8 μV/°C
TA = –40°C 至 125°C ±0.2 ±0.8 μV/°C
PSRR 输入失调电压与电源间的关系 VS = ±2.25V 至 ±18V ±0.5 ±3 μV/V
VS = ±2.25V 至 ±18V,TA = –40°C 至 +85°C ±4.2 μV/V
VS = ±2.25V 至 ±18V,TA = –40°C 至 125°C ±5 μV/V
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 ±0.2 ±1.5 nA
TA = –40°C 至 85°C ±2 nA
TA = –40°C 至 125°C ±7 nA
IOS 输入失调电流 ±0.13 ±1.5 nA
TA = –40°C 至 85°C ±2 nA
TA = –40°C 至 125°C ±7 nA
噪声
  输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz   0.16 μVPP
  0.024   µVRMS
eN 输入电压噪声密度 f = 1Hz   9.5   nV/√Hz
f = 10Hz   7.5  
f = 100Hz   7.5  
f = 1kHz   7.5  
iN 输入电流噪声 f = 1kHz   0.18   pA/√Hz
输入电压范围
VCM 共模电压范围 (V–) + 1.25 (V+) – 1.25 V
CMRR 共模抑制比 (V–) + 1.25V < VCM< (V+) – 1.25V 120 140 dB
(V–) + 1.25V < VCM< (V+) – 1.25V,TA = –40°C 至 125°C 115 140 dB
输入电容
ZID 差分 3 || 14 MΩ || pF
ZICM 共模 1 || 1 GΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 (V–) + 200mV < VO< (V+) – 200mV,RL = 10kΩ 130 140 dB
TA = –40°C 至 125°C 126 dB
(V–) + 200mV < VO< (V+) – 200 mV,RL = 2kΩ 120 140 dB
TA = –40°C 至 125°C 114 dB
频率响应
GBW 增益带宽积 1.3 MHz
SR 压摆率 10V 阶跃,G = 1 2.7 V/μs
tS 建立时间 到 0.1%,10V 阶跃,G = 1 4.8 μs
到 0.01%,10V 阶跃,G = 1 5.4 μs
到 0.001%,10V 阶跃,G = 1 8.1 μs
过载恢复时间 VIN  × 增益 > VS 1.1 μs
总谐波失真 + 噪声 (THD+N) VO = 3VRMS,G = 1,f = 1kHz,RL = 10kΩ –114 dB
输出
相对于电源轨的电压输出摆幅 TA = 25°C,空载 15 30 mV
TA = 25°C,RL = 10kΩ 40 50 mV
TA = 25°C,RL = 2kΩ 80 125 mV
TA = –40°C 至 125°C,RL = 10kΩ 75 200 mV
ISC 短路电流 灌电流 -40 mA
源电流 40 mA
CLOAD 容性负载驱动 200 pf
RO 开环输出阻抗 f = 1MHz 45
电源
VS 额定电压范围 单电源 4.5 36 V
双电源 ±2.25 ±18 V
IQ 每个放大器的静态电流 IO = 0A 350 375 μA
IO = 0A,TA = –40°C 至 125°C 450 μA
导通时间 TA = 25°C,VS = 36V,VS 斜坡速率 > 0.3V/µs 27 μs
温度
额定温度范围 -40 125 °C
工作范围 -40 150 °C