ZHCSH85 December   2017 OPA207

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      0.1Hz 至 10Hz 超低噪声
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     SOT-23 的
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 输入保护
      3. 7.3.3 ESD 保护
      4. 7.3.4 输入级线性化
      5. 7.3.5 轨至轨输出
      6. 7.3.6 低输入偏置电流
      7. 7.3.7 转换增强
      8. 7.3.8 EMI 抑制比 (EMIRR)
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 其他 应用
      1. 8.3.1 精密低侧电流感应
      2. 8.3.2 具有更大输出电流的精密缓冲器
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 WEBENCH 滤波器设计器工具
        2. 11.1.1.2 TINA-TI(免费软件下载)
        3. 11.1.1.3 TI 高精度设计
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

EMI 抑制比 (EMIRR)

电磁干扰 (EMI) 抑制比 (EMIRR) 描述了运算放大器的 EMI 抗扰性。许多运算放大器常见的不利影响是由射频信号整流引起的失调电压变化。如果一个运算放大器能更有效地抑制由 EMI 引起的失调电压变化,该放大器会具有较高的 EMIRR 并由分贝值量化。测量 EMIRR 可用多种方法来完成,但该报告提供了 EMIRR IN+,当射频信号施加到运算放大器的同相输入引脚时,可使用该指标来具体描述 EMIRR 性能。一般情况下,仅出于以下三点原因对同相输入进行 EMIRR 的测试:

  1. 众所周知,运算放大器输入引脚对 EMI 最为敏感,通常比电源引脚或输出引脚能更好地校正射频信号。
  2. 同相和反相运算放大器输入具有对称的物理布局,并表现出近乎匹配的 EMIRR 性能。
  3. 在同相引脚上测量 EMIRR 比在其他引脚上测量更容易,因为在印刷电路板 (PCB) 上可以隔离同相输入端子。这种隔离使得射频信号可以直接施加到同相输入端子上,而不会与其他组件或连接性 PCB 迹线发生复杂的相互作用。
有关 EMIRR IN+ 定义和测试方法的更正式的讨论,请参阅 TI 应用报告《运算放大器的 EMI 抑制比》,可从 www.ti.com 下载该文档。OPA207 的 EMIRR IN+ 与频率间的关系图如Figure 46 所示。

OPA207 EMIRR.gifFigure 46. OPA207 EMIRR IN+ 与频率间的关系

任何双路和四路运算放大器器件版本(如果可用)具有几乎相似的 EMIRR IN+ 性能。OPA207 单位增益带宽为 1MHz。低于该频率的 EMIRR 性能表示存在位于运算放大器带宽内的干扰信号。

Table 1 显示了 OPA207 在实际应用中常见的特定频率下的 EMIRR IN+ 值。 应用。在 Table 1中列出的应用可在下图给出的特定频率或其近似频率下运行。该信息对于在这些类型的 应用中从事相关设计的人员或者在其他可能遇到各种射频干扰(如工业、科学和医疗 (ISM) 无线电频带)的领域工作的设计人员可能特别有用。

Table 1. OPA207 在目标频率下的 EMIRR IN+

频率 应用/分配 EMIRR IN+
400MHz 移动无线电、移动卫星/太空操作、气象、雷达、UHF 72dB
900MHz GSM、无线电通信/导航/GPS(高达 1.6GHz)、ISM、航空移动、UHF 83dB
1.8GHz GSM、个人移动通信宽带、卫星、L 波段 95dB
2.4GHz 802.11b/g/n、 蓝牙®、个人移动通信、ISM、业余无线电/卫星、S 波段 94dB
3.6GHz 无线电定位、航空通信/导航、卫星、移动、S 波段 103dB
5GHz 802.11a/n、航空通信/导航、移动通信、太空/卫星操作、C 波段 102dB