ZHCSH85 December 2017 OPA207
PRODUCTION DATA.
OPA207 精密运算放大器取代了业界标准的 OP-07、OP-77 和 OP–177 放大器。OPA207 的噪音更小,输出电压摆幅更宽,速度增加一倍,但静态电流是当前业界标准同类产品的一半。特性 包括超低的输入失调电压和温漂、低输入偏置电流、高共模抑制比以及高电源抑制比。
OPA207 运算放大器可在 ±2.25V 至 ±18V 的宽电源电压范围内运行,同时提供出色性能。在放大器的摆幅接近其额定限值时,仍可保持高性能。
OPA207 运算放大器易于使用,而且不存在其他某些运算放大器中会出现的反相和过载问题。OPA207 运算放大器是单位增益稳定型放大器,且可在宽负载条件范围内提供出色的动态行为。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
OPA207 | SOIC (8) | 4.90mm × 3.91mm |
空白
空白