8.4 文档支持
如需接收文档更新通知,请访问 ti.com 上的器件产品文件夹。单击右上角的通知我进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息,请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。
以下文档描述了 MCU、相关外设和其他技术材料。
勘误表
应用报告
《SimpleLink™ MSP432E4 微控制器的系统设计指南》SimpleLink MSP432E4 微控制器是高度集成的片上系统 (SOC) 器件,具有扩展接口和处理功能。因此,在创建原理图和设计电路板时要考虑很多因素。通过采用本设计指南中的建议,您会更有信心,设计的电路板在首次加电时就可以有效工作。
《在 SimpleLink MSP432E4 微控制器上使用 I2C 主机的功能集》内部集成电路 (I2C) 是一个多主多从单端总线,通常用于将速度较低的外设 IC 连接到处理器和微控制器。从器件涵盖从非易失性存储器到数据采集器件在内的各类型器件,如模数转换器 (ADC)、传感器等。本应用报告展示了如何在 SimpleLink MSP432E4 微控制器上使用功能丰富的 I2C 主机与系统中的多个从器件通信。
《通过 JTAG 接口使用 SimpleLink MSP432E4 微控制器》IEEE 标准 1149.1 - 1990、IEEE 标准测试访问端口和边界扫描架构 (JTAG) 是一种用于验证设计和测试组装后的印刷电路板的方法。它是将数据传输到嵌入式系统的非易失性存储器和调试嵌入式软件的主要手段。本应用报告介绍了 JTAG 的物理连接和设计自定义电路板时需要考虑的注意事项。它还说明了如何使用 SimpleLink MSP432E4 LaunchPad 开发套件上的 JTAG 接口,以通过外部调试器调试板载微控制器,或使用板载调试器调试非板载微控制器。
用户指南