ZHCS410G May 2010 – September 2020 MSP430F5630 , MSP430F5631 , MSP430F5632 , MSP430F5633 , MSP430F5634 , MSP430F5635 , MSP430F5636 , MSP430F5637 , MSP430F5638
PRODUCTION DATA
Table 9-65 list the contents of the device descriptor tag-length-value (TLV) structure.
DESCRIPTION(1) | ADDRESS | SIZE (bytes) | VALUE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5638 | F5637 | F5636 | F5635 | F5634 | F5633 | F5632 | F5631 | F5630 | ||||
Info Block | Info length | 01A00h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h |
CRC length | 01A01h | 1 | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | 06h | |
CRC value | 01A02h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Device ID | 01A04h | 2 | 8014h | 8012h | 8010h | 800Eh | 8044h | 8042h | 8040h | 803Eh | 803Ch | |
Hardware revision | 01A06h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Firmware revision | 01A07h | 1 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Die Record | Die record tag | 01A08h | 1 | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h | 08h |
Die record length | 01A09h | 1 | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | 0Ah | |
Lot/wafer ID | 01A0Ah | 4 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Die X position | 01A0Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Die Y position | 01A10h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
Test results | 01A12h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC12 Calibration | ADC12 calibration tag | 01A14h | 1 | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h | 11h |
ADC12 calibration length | 01A15h | 1 | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | 10h | |
ADC gain factor | 01A16h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC offset | 01A18h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 1.5-V reference temp. l 30°C | 01A1Ah | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 1.5-V reference Temperature sensor 85°C | 01A1Ch | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 2.0-V reference Temperature sensor 30°C | 01A1Eh | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 2.0-V reference Temperature sensor 85°C | 01A20h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 2.5-V reference Temperature sensor 30°C | 01A22h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | |
ADC 2.5-V reference Temperature sensor 85°C | 01A24h | 2 | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit | Per unit |