ZHCSIB8D October 2006 – September 2015 LMV951
PRODUCTION DATA.
在Figure 54 中,LMV951 用于在系统中构建虚拟接地。在提供缓冲输出级的情况下,该部件能够在 1V 电压下处理高于 35mA 的负载电流。
R3 和 R4 用于设置虚拟接地的电压。为了确保低噪声,这两个电阻器的阻值应在 1kΩ 至 10kΩ 范围内。C1 和 C2 可为 LMV951 提供推荐的旁路。这些电容器必须尽可能靠近引脚 2 和引脚 6。