ZHCSIB8D October   2006  – September 2015 LMV951

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     Device Images
      1.      简化原理图
      2.      失调电压变化与共模电压间的关系
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特征:1V
    6. 6.6 电气特征:1.8V
    7. 6.7 典型特征
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 电池供电系统
      2. 7.3.2 小型尺寸
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 关断功能
      2. 7.4.2 轨至轨输入
      3. 7.4.3 轨至轨输出
      4. 7.4.4 驱动容性负载
  8. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 两线制线路传输
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 电桥配置放大器
      3. 8.2.3 虚拟接地电路
  9. 电源建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特征:1.8V

除非另有说明,否则所有额定限值均是针对以下条件:TA = 25°C,V+ = 1.8V,V = 0V,VCM = 0.9V,关断 = 0V 且 RL = 1MΩ。(1)
参数 测试条件 最小值(2) 典型值(3) 最大值(2) 单位
VOS 输入失调电压 TA = 25°C 1.5 2.8 mV
在极端温度下 3
TC VOS 输入失调平均漂移 0.15 μV/°C
IB 输入偏置电流 TA = 25°C 36 80 nA
在极端温度下 85
IOS 输入失调电流 0.2 nA
CMRR 共模抑制比 0V ≤ VCM ≤ 1.8V TA = 25°C 82 93 dB
在极端温度下 80
PSRR 电源抑制比 1V ≤ V+ ≤ 1.8V,VCM = 0.5V TA = 25°C 70 92 dB
在极端温度下 67
1V ≤ V+ ≤ 3V,VCM = 0.5V TA = 25°C 68 85
在极端温度下 65
VCM 输入共模电压范围 CMRR ≥ 82dB –0.2 2 V
CMRR ≥ 80dB 在极端温度下 –0.2 2
AV 大信号电压增益 VOUT = 0.2 至 1.6V
RL = 600Ω(连接至 0.9V)
TA = 25°C 86 110 dB
在极端温度下 83
VOUT = 0.2 至 1.6V
RL = 2kΩ(连接至 0.9V)
TA = 25°C 86 116
在极端温度下 83
VOUT 输出电压摆幅高位 RL = 600Ω(连接至 0.9V) TA = 25°C 50 33 mV(相对于电源轨)
在极端温度下 60
RL = 2kΩ(连接至 0.9V) TA = 25°C 25 13
在极端温度下 34
输出电压摆幅低位 RL = 600Ω(连接至 0.9V) TA = 25°C 80 54
在极端温度下 105
RL = 2kΩ(连接至 0.9V) TA = 25°C 35 17
在极端温度下 44
IOUT 输出短路电流 (4) 拉电流
VO = 0V,VIN(DIFF) = ±0.2V
TA = 25°C 50 85 mA
在极端温度下 35
灌电流
VO = 1.8V,VIN(DIFF) = ±0.2V
TA = 25°C 45 80
在极端温度下 25
IS 电源电流 激活模式 VSD <0.5V TA = 25°C 570 780 μA
在极端温度下 880
关断模式 VSD >1.3V TA = 25°C 0.3 2.2
在极端温度下 10
SR 压摆率 请参阅 (5) 1.4 V/μs
GBWP 增益带宽积 2.8 MHz
en 输入基准电压噪声 f = 1kHz 25 nV/√Hz
in 输入基准电流噪声 f = 1kHz 0.2 pA/Hz
THD 总谐波失真 f = 1kHz,AV = 1,RL = 1kΩ 0.02%
ISD 关断引脚电流 激活模式,VSD = 0V .001 1 µA
关断模式,VSD = 1.8V .001 1
VSD 关断引脚电压范围 激活模式 0 0.5 V
关断模式 1.45 1.8
电气表中的值仅适用于指示温度下的工厂测试条件。工厂测试条件会使器件的自发热大受限制。
所有限值均根据测试或统计分析确定。
典型值表示评定特征时确定的最有可能达到的参数标准。实际典型值可能会随时间推移而变化,而且还会受具体应用和配置的影响。已发货生产材料未进行这些典型值测试,无法确保符合这些典型值。
短路测试是瞬时测试,短路持续时间为 1.5ms。
指定的数字是正负压摆率的平均值。