ZHCSIB8D October 2006 – September 2015 LMV951
PRODUCTION DATA.
单位增益跟随器是对容性负载最敏感的运算放大器配置。在该配置下,LMV951 可驱动高达 10,000pF,而不会出现振荡。如果应用中需要比产品说明书图表中给出的值更大的相位裕度,建议您使用缓冲器网络。缓冲器的优势在于,能够减轻输出信号的振铃效应,同时保持可确保较宽动态范围的输出摆幅;这一点在电源电压较低时尤为重要。
Table 1 给出了大型电容器的一些常用值的推荐值。对于这些值,RL = 2kΩ。
CL | RS | CS |
---|---|---|
500pF | 330Ω | 6800pF |
680pF | 270Ω | 8200pF |
1000pF | 220Ω | .015μF |