ZHCSIB8D October 2006 – September 2015 LMV951
PRODUCTION DATA.
与在其他高性能 IC 中一样,适当的电源旁路对于优化 LMV951 的性能至关重要。
内部的 15MHz 电压发生器需要适当的电源旁路才能实现最佳运行。必须在尽可能靠近 V+ 和 V− 引脚(引脚 2 和引脚 6)的位置放置一个 0.01µF 的表面贴装陶瓷电容器。这个电容器需要具有低 ESR 和高于 15MHz 的自谐振频率。另外,还必须在 LMV951 附近放置一个电容值为 1µF 至 10µF 的小型钽或电解电容器。