ZHCSIB8D October 2006 – September 2015 LMV951
PRODUCTION DATA.
有些 应用 可能会因负载上的电压加倍而受益。使 V+ = 1V,电桥配置可以向阻值低至 300Ω 的负载提供峰间值为 2V 的输出。LMV951 的输出级使其能够驱动 120Ω 的负载,且仍能摆动到电源轨的至少 70%。
通过Figure 53 中所示的电桥配置,该放大器可维持低压降电压,从而提供最大的动态范围。它的增益配置为 1,且最大限度地减少了所用部件。
所选的电阻器值可确保电流消耗最小,并且由于偏置电流引起的电压误差可忽略不计。这些所选电阻器值的使用使得该电路在电池供电的设计中非常实用。R1、R2 和 R5、R6 设置了相当于 V+ 的一半的虚拟接地。电阻器值的精度将会决定两个虚拟接地的匹配程度。虚拟接地中的任何误差都将表现为没有输入信号时流经 RL 的电流。
对输入信号的交流耦合会将该信号的直流偏置点设置为电路的虚拟接地。通过使用大电阻器值和 1µF 的电容器 (C1),可将该电路的频率滚降设置为低于 10Hz。