ZHCSIB8D October 2006 – September 2015 LMV951
PRODUCTION DATA.
参数 | 测试条件 | 最小值(2) | 典型值(3) | 最大值(2) | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOS | 输入失调电压 | TA = 25°C | 1.5 | 2.8 | mV | ||
在极端温度下 | 3 | ||||||
TC VOS | 输入失调平均漂移 | 0.15 | μV/°C | ||||
IB | 输入偏置电流 | TA = 25°C | 32 | 80 | nA | ||
在极端温度下 | 85 | ||||||
IOS | 输入失调电流 | 0.2 | nA | ||||
CMRR | 共模抑制比 | 0V ≤ VCM ≤ 1V | TA = 25°C | 67 | 77 | dB | |
在极端温度下 | 55 | ||||||
0.1V ≤ VCM ≤ 1V | TA = 25°C | 76 | 85 | ||||
在极端温度下 | 73 | ||||||
PSRR | 电源抑制比 | 1V ≤ V+ ≤ 1.8V,VCM = 0.5V | TA = 25°C | 70 | 92 | dB | |
在极端温度下 | 67 | ||||||
1V ≤ V+ ≤ 3V,VCM = 0.5V | TA = 25°C | 68 | 85 | ||||
在极端温度下 | 65 | ||||||
VCM | 输入共模电压范围 | CMRR ≥ 67dB | 0 | 1.2 | V | ||
CMRR ≥ 55dB | 在极端温度下 | 0 | 1.2 | ||||
AV | 大信号电压增益 | VOUT = 0.1V 至 0.9V
RL = 600Ω(连接至 0.5V) |
TA = 25°C | 90 | 106 | dB | |
在极端温度下 | 85 | ||||||
VOUT = 0.1V 至 0.9V
RL = 2kΩ(连接至 0.5V) |
TA = 25°C | 90 | 112 | ||||
在极端温度下 | 86 | ||||||
VOUT | 输出电压摆幅高位 | RL = 600Ω(连接至 0.5V) | TA = 25°C | 50 | 25 | mV(相对于电源轨)
|
|
在极端温度下 | 62 | ||||||
RL = 2kΩ(连接至 0.5V) | TA = 25°C | 25 | 12 | ||||
在极端温度下 | 36 | ||||||
输出电压摆幅低位 | RL = 600Ω(连接至 0.5V) | TA = 25°C | 70 | 32 | |||
在极端温度下 | 85 | ||||||
RL = 2kΩ(连接至 0.5V) | TA = 25°C | 35 | 10 | ||||
在极端温度下 | 40 | ||||||
IOUT | 输出短路电流 (4) | 拉电流
VO = 0V,VIN(DIFF) = ±0.2V |
TA = 25°C | 20 | 45 | mA | |
在极端温度下 | 15 | ||||||
灌电流
VO = 1V,VIN(DIFF) = ±0.2V |
TA = 25°C | 20 | 35 | ||||
在极端温度下 | 13 | ||||||
IS | 电源电流 | 激活模式 VSD <0.4V | 370 | 480 | μA | ||
520 | |||||||
关断模式 VSD >0.6V | TA = 25°C | 0.01 | 1 | ||||
在极端温度下 | 3 | ||||||
SR | 压摆率 | 请参阅 (5) | 1.4 | V/μs | |||
GBWP | 增益带宽积 | 2.7 | MHz | ||||
en | 输入基准电压噪声 | f = 1kHz | 25 | nV/√Hz | |||
in | 输入基准电流噪声 | f = 1kHz | 0.2 | pA/√Hz | |||
THD | 总谐波失真 | f = 1kHz,AV = 1,RL = 1kΩ | 0.02% | ||||
ISD | 关断引脚电流 | 激活模式,VSD = 0V | .001 | 1 | µA | ||
关断模式,VSD = 1V | .001 | 1 | |||||
VSD | 关断引脚电压范围 | 激活模式 | 0 | 0.4 | V | ||
关断模式 | 0.65 | 1 |