ZHCSTZ7E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 说明 | 典型连接 |
---|---|---|---|---|
1 | V+/3.3V SB | 电源 | 正电源引脚 +3.3V 引脚。 | 应由 +3.3V 待机电源供电。每个引脚应使用 0.1µF 的电容器进行旁路。LM95010 附近需要放置一个大约 10µF 的大容量电容器。 |
2-4 | NC | 必须接地。 | ||
5 | GND | 电源 | 接地 | 系统接地 |
6 | ADD0 | 输入 | 用于分配串行总线器件编号的地址选择输入 | 连接至 V+ 或 GND 的 10kΩ 电阻器;不得悬空 |
7 | ADD1 | 输入 | 用于分配串行总线器件编号的地址选择输入 | 连接至 V+ 或 GND 的 10kΩ 电阻器;不得悬空 |
8 | SWD | 输入/ 输出 | 单线数据、SensorPath 串行接口线;漏极开路输出 | 具有 1.25kΩ 上拉至 3.3V 的 Super I/O |