ZHCSTZ7E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
电源特性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
符号 | 参数 | 条件 | 典型值 (1) | 限值 (3) | 单位 (限值) |
V+ | 电源电压 | 3.3 | 3.0 3.6 |
V(最小值) V(最大值) |
|
I+AVG | 平均电源电流 | SensorPath 总线未激活 (3) | 500 | 750 | µA(最大值) |
I+Peak | 峰值电源电流 | SensorPath 总线未激活 (3) | 1.6 | mA | |
上电复位阈值电压 | 1.6 | V(最小值) | |||
2.8 | V(最大值) | ||||
温度数字转换器特性 | |||||
温度误差 | TA = −20°C 和 +125°C (4) | ±1 | ±3 | °C(最大值) | |
+25°C ≤ TA ≤ +60°C (4) | ±2 | °C(最大值) | |||
温度分辨率 | 10 | 位 | |||
0.25 | °C | ||||
SWD 和 ADD 数字输入特性 | |||||
VIH | SWD 逻辑高电平输入电压 | 2.1 | V(最小值) | ||
V+ + 0.5 | V(最大值) | ||||
VIL | SWD 逻辑低电平输入电压 | 0.8 | V(最大值) | ||
TA = 0°C 至 +85°C | -0.5 | V(最小值) | |||
-0.3 | V(最小值) | ||||
VIH | ADD 逻辑高电平输入电压 | 90% x V+ | V(最小值) | ||
VIL | ADD 逻辑低电平输入电压 | 10% x V+ | V(最大值) | ||
VHYST | SWD 输入迟滞 | 300 | mV | ||
IL | SWD 和 ADD 输入漏电流 | GND ≤VIN ≤ V+ | ±0.005 | ±10 | µA(最大值) |
V+ 开路或接地时的 SWD 输入漏电流 | GND ≤VIN ≤ 3.6V,并且 V+ 开路或接地 | ±0.005 | µA | ||
CIN | 数字输入电容 | 10 | pF | ||
SWD 数字输出特性 | |||||
VOL | 漏极开路输出逻辑“低电平”电压 | IOL = 4mA | 0.4 | V(最大值) | |
IOL = 50µA | 0.2 | V(最大值) | |||
IOH | 漏极开路开漏输出关闭电流 | ±0.005 | ±10 | µA(最大值) | |
COUT | 数字输出电容 | 10 | pF |