ZHCSTZ7E September   2003  – February 2024 LM95010

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行等级
    3. 5.3 直流电气特性
    4. 5.4 交流电气特性
    5. 5.5 典型性能特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  SensorPath 总线 SWD
      2. 6.3.2  SensorPath 位信令
      3. 6.3.3  总线未激活
      4. 6.3.4  数据位 0 和 1
      5. 6.3.5  开始位
      6. 6.3.6  注意请求
      7. 6.3.7  总线复位
      8. 6.3.8  SensorPath 总线事务
      9. 6.3.9  总线复位操作
      10. 6.3.10 读取事务
      11. 6.3.11 写入事务
      12. 6.3.12 读取和写入事务异常
      13. 6.3.13 注意请求事务
  8. 寄存器组
    1. 7.1  固定编号设置
    2. 7.2  寄存器组摘要
    3. 7.3  器件复位操作
    4. 7.4  器件编号 (Addr 00o)
    5. 7.5  制造商 ID(地址 01o)
    6. 7.6  器件 ID(地址 02o)
    7. 7.7  固定功能(地址 03o)
    8. 7.8  器件状态(地址 04o)
    9. 7.9  器件控制(地址 05o)
    10. 7.10 温度测量功能 (TYPE - 0001)
    11. 7.11 运行
    12. 7.12 温度功能(地址 10o)
    13. 7.13 温度数据读数(地址 11o)
    14. 7.14 温度控制(地址 12o)
    15. 7.15 转换率(地址 40o)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 安装注意事项
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

绝对最大额定值

请参阅 (1)(2)
电源电压 (V+)-0.5V 至 6.0V
引脚 2 上的电压−0.3V 至 (V+ + 0.3V)
所有其他引脚上的电压-0.5V 至 6.0V
每个引脚上的输入电流 (3)5mA
封装输入电流 (3)30mA
封装功率耗散 (4)
输出灌电流10mA
贮存温度-65°C 至 +150°C
ESD 敏感性 (5)人体放电模型2000V
机器放电模型200V
焊接信息,引线温度
VSSOP 封装 (6)气相 (60s)215°C
红外 (15s)220°C
除非另有说明,否则所有电压均以 GND 为基准测量。
绝对最大额定值表示超过之后可能对器件造成损坏的限值。运行等级表示器件可正常工作的条件,但不确保性能限值。有关保证的规格和测试条件,请参阅“电气特性”。保证的规格仅适用于所列出的测试条件。当器件未在列出的测试条件下运行时,某些性能特性可能会降级。
如果任何引脚处的输入电压 (VIN) 超过电源电压(VIN < GND 或 VIN > V+),则相应引脚处的电流不应超过 5mA。下面显示了 LM95010 引脚的寄生元件和/或 ESD 保护电路。D3 的标称击穿电压为 6.5V。SNP 表示迅速反向器件。连接至特定引脚的设备在表 5-1 中标有“✓”。
连接到具有 2 盎司金属箔的印刷电路板环境热阻是 210°C/W。
人体放电模型,100pF 通过 1.5kΩ 电阻器放电。机器放电模型,直接对每个引脚进行 200pF 放电。有关 ESD 保护输入结构,请参阅图 5-1
有关焊接表面贴装器件的其他建议和方法,请参阅 URL http://www.ti.com/packaging/