ZHCSTZ7E September   2003  – February 2024 LM95010

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行等级
    3. 5.3 直流电气特性
    4. 5.4 交流电气特性
    5. 5.5 典型性能特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  SensorPath 总线 SWD
      2. 6.3.2  SensorPath 位信令
      3. 6.3.3  总线未激活
      4. 6.3.4  数据位 0 和 1
      5. 6.3.5  开始位
      6. 6.3.6  注意请求
      7. 6.3.7  总线复位
      8. 6.3.8  SensorPath 总线事务
      9. 6.3.9  总线复位操作
      10. 6.3.10 读取事务
      11. 6.3.11 写入事务
      12. 6.3.12 读取和写入事务异常
      13. 6.3.13 注意请求事务
  8. 寄存器组
    1. 7.1  固定编号设置
    2. 7.2  寄存器组摘要
    3. 7.3  器件复位操作
    4. 7.4  器件编号 (Addr 00o)
    5. 7.5  制造商 ID(地址 01o)
    6. 7.6  器件 ID(地址 02o)
    7. 7.7  固定功能(地址 03o)
    8. 7.8  器件状态(地址 04o)
    9. 7.9  器件控制(地址 05o)
    10. 7.10 温度测量功能 (TYPE - 0001)
    11. 7.11 运行
    12. 7.12 温度功能(地址 10o)
    13. 7.13 温度数据读数(地址 11o)
    14. 7.14 温度控制(地址 12o)
    15. 7.15 转换率(地址 40o)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 安装注意事项
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

安装注意事项

LM95010 可像其他集成电路温度传感器一样轻松应用,可在表面粘贴或粘结。LM95010 读取的温度通常在 LM95010 引线连接到的表面温度的大约 +0.2°C 范围内。

这是假定环境空气温度与该表面温度几乎相同的情况;如果空气温度远高于或低于表面温度,则测量的实际温度为表面温度与空气温度之间的中间温度。

或者,可将 LM95010 安装在两端密封的金属管内,然后浸入水槽或拧入水箱的螺纹孔中。与任何 IC 相同,LM95010 及随附接线和电路必须保持处于绝缘和干燥状态,以免漏电和腐蚀。如果电路在可能发生冷凝的低温条件下运行,则尤其如此。通常使用印刷电路涂层和清漆(例如 Humiseal 和环氧树脂油漆或浸漆)来确保湿气不会腐蚀 LM95010 或其连接。

结至环境热阻 (θJA) 是用于计算器件因其功率耗散所升高结温的参数。对于 LM95010,使用如下公式来计算芯片温度升高:

方程式 1. TJ = TA + θJA × [(V+ × IQ) + (VOL × IOL)]

其中

  • IQ 是静态电流(典型值为 500µA)
  • VOL 是 SWD 的逻辑“低”输出电平
  • IOL 是 SWD 上的负载电流

由于 LM95010 的结温是实际测量的温度,因此应特别注意,以最大限度地减小 LM95010 需要驱动的负载电流。焊接到 PCB 时,如果使用 2oz. 的铜箔,LM95010 的热阻通常为 210°C/W。