ZHCSTZ7E September   2003  – February 2024 LM95010

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 运行等级
    3. 5.3 直流电气特性
    4. 5.4 交流电气特性
    5. 5.5 典型性能特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  SensorPath 总线 SWD
      2. 6.3.2  SensorPath 位信令
      3. 6.3.3  总线未激活
      4. 6.3.4  数据位 0 和 1
      5. 6.3.5  开始位
      6. 6.3.6  注意请求
      7. 6.3.7  总线复位
      8. 6.3.8  SensorPath 总线事务
      9. 6.3.9  总线复位操作
      10. 6.3.10 读取事务
      11. 6.3.11 写入事务
      12. 6.3.12 读取和写入事务异常
      13. 6.3.13 注意请求事务
  8. 寄存器组
    1. 7.1  固定编号设置
    2. 7.2  寄存器组摘要
    3. 7.3  器件复位操作
    4. 7.4  器件编号 (Addr 00o)
    5. 7.5  制造商 ID(地址 01o)
    6. 7.6  器件 ID(地址 02o)
    7. 7.7  固定功能(地址 03o)
    8. 7.8  器件状态(地址 04o)
    9. 7.9  器件控制(地址 05o)
    10. 7.10 温度测量功能 (TYPE - 0001)
    11. 7.11 运行
    12. 7.12 温度功能(地址 10o)
    13. 7.13 温度数据读数(地址 11o)
    14. 7.14 温度控制(地址 12o)
    15. 7.15 转换率(地址 40o)
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 安装注意事项
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

交流电气特性

除非另有说明,否则以下技术规格适用于 V+ = +3.0VDC 至 +3.6VDC粗体限值适用于 TA = TJ = TMIN 至 TMAX;所有其他限值适用于 TA = TJ = 25°C。SensorPath 特性符合 SensorPath 规范。进一步细节,请参考该规范。
硬件监控器特性
符号参数条件典型值 (1)限值 (3)单位(限值)
tCONV总监控周期时间 (3)默认值182163.8ms(最小值)
200.2ms(最大值)
SensorPath 总线特性
tfSWD 下降时间 (4)Rpull-up = 1.25kΩ ±30%,CL = 400pF300ns(最大值)
trSWD 上升时间 (5)Rpull-up= 1.25kΩ ±30%,CL= 400pF1000ns(最大值)
tINACTLM95010 确保在注意请求之前的最短未激活时间(高电平总线)11µs(最小值)
tMtr0用于数据位 0 写入和数据位 0-1 读取的主设备驱动11.8µs(最小值)
17.0µs(最大值)
tMtr1用于数据位 1 写入的主设备驱动35.4µs(最小值)
48.9µs(最大值)
tSFEdetLM95010 活动检测允许的时间9.6µs(最大值)
tSLout1用于主设备读取的数据位 1 的 LM95010 驱动28.3µs(最小值)
38.3µs(最大值)
tMtrS用于开始位的主设备驱动80µs(最小值)
109µs(最大值)
tSLoutA用于注意请求的 LM95010 驱动165µs(最小值)
228µs(最大值)
tRST用于复位的主设备或 LM95010 驱动354µs(最小值)
tRST_MAX在电源电压升高到 3V 以上后,LM95010 可驱动的最大 SWD500ms(最大值)
“典型值”都是在 TA = 25°C 条件下的值,表示最有可能达到的参数标准。它们用作一般参考值,不用于关键的设计计算。
限值特定于 TI 的 AOQL(平均出厂质量水平)。
此规格仅用于指示温度数据的更新频率(启用后)。
输出下降时间的测量范围为 VIH min 到 VIL max。输出下降时间通过设计确保。
输出上升时间的测量范围为从 VIL max 到 VIH min。输出上升时间通过设计确保。
表 1
引脚名称引脚编号D1D2D3D4D5R1SNPESD 钳位
V+/3.3V SB1
NC2
NC3
NC4
ADD06
ADD17
SWD8
GUID-25BE528A-EB49-4B90-9D43-BF1D87F77934-low.gif
连接至特定引脚的器件在上表中标有“✓”。
图 5-1 ESD 保护输入结构
GUID-C7764245-DE31-4B0E-B379-EE088CE6D95F-low.gif
有关更多详细信息,请参阅节 6.3.2
图 5-2 数据位 0、1 和开始位的时序
GUID-C1DC5C4B-D393-4E6A-A93F-8C090F061D19-low.gif
有关更多详细信息,请参阅节 6.3.2
图 5-3 注意请求和复位的时序