ZHCSTZ7E September 2003 – February 2024 LM95010
PRODUCTION DATA
通过器件复位将此寄存器设置为复位值。
寄存器地址 | 寄存器名称 | R/ W | P O R 值 | 位 7 | 位 6 | 位 5 | 位 4 | 位 3 | 位 2 | 位 1 | 位 0 LSb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 100 | 器件状态 | R | 0h | BER | 0 | 0 | ERF1 | 0 | 0 | 0 | SF1 |
位 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
0 | RO | SF1(状态功能 1)。此位由功能 1 中的一个功能事件置位。事件详细信息与功能相关,并在功能中进行描述。通过器件复位或通过处理功能中的事件来将 SF1 清零(有关更多详细信息,请参阅节 7.10)。 0:功能 1 的状态标志处于未激活状态(无事件)。 1:功能 1 的状态标志处于激活状态,表明已经发生了一个功能事件。 |
3-1 | RO | 不支持。始终读为“0”。 |
4 | RO | ERF1(错误功能 1)设置此位以响应功能 1 中的错误指示。通过器件复位或通过处理功能中的错误条件来将 ERF1 清零(有关更多详细信息,请参阅节 7.10)。 0:功能 1 中没有发生错误。 1:功能 1 中发生了错误。 |
6-5 | RO | 不支持。始终读为“0”。 |
7 | RO | BER(总线错误)。当器件在事务的 ACK 位中生成或接收到错误指示(即无确认)时,此位被置位。可通过器件复位或读取器件状态寄存器来将 BER 清零。 0:没有发生传输错误。 1:在最后一个事务期间发生了 ACK 位错误(无确认)。 |