ZHCSTU4 March 2011 – November 2023 LM3481-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VIN | 引脚电压 | –0.4 | 50 | V | |
FB | 引脚电压 | –0.4 | 6 | V | |
FA/SYNC/SD | 引脚电压 | –0.4 | 6 | V | |
COMP | 引脚电压 | –0.4 | 6 | V | |
UVLO | 引脚电压 | –0.4 | 6 | V | |
VCC | 引脚电压 | –0.4 | 6.5 | V | |
DR | 引脚电压 | –0.4 | 6 | V | |
ISEN | 引脚电压 | –400 | 600 | mV | |
峰值驱动器输出电流 | 1 | A | |||
功率耗散 | 受内部限制 | ||||
结温 | 150 | °C | |||
引线温度(仅适用于工作条件) | DGS 封装 | 220 | °C | ||
峰值体温(2) | 260 | °C | |||
Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |