ZHCSTU4 March 2011 – November 2023 LM3481-Q1
PRODUCTION DATA
LM3481-Q1 的驱动引脚 (DR) 必须连接至外部 MOSFET 的栅极。在升压拓扑中,外部 N 沟道 MOSFET 的漏极连接到电感器,而源极连接到地。驱动引脚电压 VDR 取决于输入电压(请参阅节 5.6)。在大多数应用中,可以使用逻辑电平 MOSFET。对于极低的输入电压,应使用子逻辑电平 MOSFET。
所选的 MOSFET 直接控制效率。选择 MOSFET 的关键参数包括:
MOSFET 的关断状态电压约等于输出电压。MOSFET 的 VDS(MAX) 必须大于输出电压。MOSFET 中的功率损耗可分为导通损耗和交流开关损耗或转换损耗。需要 RDS(ON) 来估算导通损耗。导通损耗 PCOND 是 MOSFET 上的 I2R 损耗。最大导通损耗由下式给出:
其中,DMAX 是最大占空比。
在高开关频率下,开关损耗可能是总损耗的最大部分。
由于给定 MOSFET 在运行中的寄生效应发生变化,因此很难计算开关损耗。通常,各个 MOSFET 数据表没有提供足够的信息来得出有用的结果。方程式 38 和方程式 39 大致说明了如何计算开关损耗: