ZHCSTU4 March 2011 – November 2023 LM3481-Q1
PRODUCTION DATA
引脚 | I/O | 说明 | |
---|---|---|---|
编号 | 名称 | ||
1 | ISEN | A | 电流检测输入引脚。外部检测电阻上产生的电压会被馈送到该引脚。 |
2 | UVLO | A | 欠压锁定引脚。从 VIN 到接地端的电阻分压器连接到 UVLO 引脚。这些电阻的比率决定了允许开关的输入电压,以及禁用开关的迟滞。 |
3 | COMP | A | 补偿引脚。连接到该引脚的电阻器和电容器组合为控制环路提供补偿。 |
4 | FB | A | 反馈引脚。误差放大器的反相输入。 |
5 | AGND | G | 模拟接地引脚。内部偏置电路基准。应单点连接至 PGND。 |
6 | FA/SYNC/SD | I/A | 频率调节、同步和关断引脚。在该引脚与接地端之间连接的电阻器设置振荡器频率。此引脚上的外部时钟信号将使控制器与时钟频率同步。该引脚上的高电平持续 ≥ 30µs 时会关断器件,然后器件通常会从电源汲取 5µA 电流。 |
7 | PGND | G | 电源地引脚。外部电源电路基准。应单点连接至 AGND。 |
8 | DR | O | IC 的驱动引脚。外部 MOSFET 的栅极应连接到该引脚。 |
9 | VCC | O | 驱动器电源电压引脚。旁路电容器必须从该引脚连接到 PGND。请参阅节 7.2.1.2.9 部分。避免进行外部偏置。 |
10 | VIN | P | 电源输入引脚。 |