ZHCSTU4 March 2011 – November 2023 LM3481-Q1
PRODUCTION DATA
LM3481-Q1 最常见的拓扑是升压拓扑。升压转换器将低输入电压转换为高输出电压。升压稳压器的基本配置如图 7-2 所示。在连续导通模式下(此时,电感器电流在稳态下从不会达到零),升压稳压器将以两个周期运行。在第一个工作周期中,MOSFET Q 导通,并且能量存储在电感器中。在此周期中,二极管 D1 反向偏置,负载电流由输出电容器 COUT 提供。
在第二个周期中,MOSFET Q 关断,并且二极管正向偏置。存储在电感器中的能量传输到负载和输出电容器。这两个周期的比率决定了输出电压。输出电压定义如下:
(忽略 MOSFET 和二极管上的压降)或
其中 D 是开关的占空比,VD1 是二极管的正向压降,VQ 是 MOSFET 导通时的压降。以下各节介绍了升压转换器的元件选择。