LM3481-Q1 具有针对输出电压的过压保护 (OVP)。OVP 在反馈引脚 (FB) 处检测。如果任何时候反馈引脚上的电压上升到 VFB + VOVP,便会触发 OVP。有关 VFB 和 VOVP 的限值,请参阅电气特性 部分。
OVP 将导致驱动引脚 (DR) 变为低电平,从而强制功率 MOSFET 关断。在 MOSFET 关闭后,输出电压将下降。当反馈电压达到 VFB + (VOVP - VOVP(HYS)) 时,LM3481-Q1 将再次开始切换。有关 VOVP(HYS) 的限值,请参阅电气特性 部分。在发生 OVP 事件期间,误差放大器会正常运行。