ZHCSKH7 November 2019 LDC1001
PRODUCTION DATA.
LDC1001 器件是一款 4.75V 至 5.25V 电感数字转换器,专为测量并联电阻 (Rp) 和电感 (L) 而设计。电感式感应技术可在汽车和工业应用中实现对金属目标线性或角度位置的 精确测量。
电感式感应是一种非接触式短程感应技术,能在有灰尘、污垢、油和湿气的条件下以高分辨率感应导电目标,在恶劣环境下适用于各种 应用 。
LDC1001 系统由一个电感式传感器(通常是一个 PCB 线圈)和一个导电靶组成。
LDC1001 采用 16 引脚 WSON 封装,并提供若干运行模式。其串行外设接口 (SPI) 简化了与微控制器 (MCU) 的连接方式。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LDC1001 | WSON (16) | 5.00mm × 4.00mm |