INTB 引脚是低电平有效中断输出引脚,可作为各种本地和远程中断条件的中断(参阅Topic Link Label8.6中的寄存器 0xC6 和 0xC7)。对于远程中断条件,INTB 引脚与解串器上的 INTB_IN 引脚一起工作。此中断信号在配置后将从解串器传播到串行器。
- 在串行器上,设置寄存器 0xC6[5] = 1 和 0xC6[0] = 1
- 一些下游器件将解串器 INTB_IN 引脚设置为低电平。
- 串行器将 INTB 引脚拉至低电平。该信号为有效低电平,因此低电平 表示中断条件。
- 外部控制器检测 INTB = 低电平;要确定中断源,请读取 ISR 寄存器。
- 读取 将清除串行器处的中断,从而释放 INTB。
- 然后,外部控制器通常必须访问远程器件以确定下游中断源,并清除驱动解串器 INTB_IN 的中断。这将是在下游器件释放解串器上的 INTB_IN 引脚时。系统现已准备好在 INTB_IN 的下一个下降沿返回到步骤 (2)。