ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
在分离器模式下,FPD-Link III TX 拆分单个视频流并在两个下游链路上发送交替像素到两个独立解串器。如果启用了 HDCP,则到两个解串器的连接需要单独的 HDCP 连接。每条路径都有一个图形发生器,用于为该 FPD-Link III 输出生成视频流。分离器模式不能与自动检测功能一起使用。相反,需要在上电时通过寄存器或 Strap 配置选项将器件编程为分离器模式。
注意:TI 网站上的 DS90Ux941AS-Q1 超帧设计计算器可用于帮助设置分离器和裁剪寄存器编程。
分路器模式不适用于双 DSI 输入。若要发送多个视频帧,源应改为使用独立 2:2 模式。
在分离器模式下,双向控制通道操作在两个链路上独立可用。