ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | V(VDD11) | 1.045 | 1.1 | 1.155 | V | |
V(VDD18) | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||
LVCMOS I/O 电源电压 | V(VDDIO) = 1.8V | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | |
OR V(VDDIO) = 3.3V | 3 | 3.3 | 3.6 | |||
开漏电压 | INTB = V(INTB),I2C 引脚 = V(VDDI2C) | 1.71 | 3.6 | V | ||
自然通风工作温度范围,TA | −40 | 25 | 105 | ℃ | ||
MIPI 数据速率(每个 DSI 通道) | 150 | 1500 | Mbps | |||
MIPI DSI HS 时钟频率 | 75 | 750 | MHz | |||
本地 I2C 频率,fI2C | 1 | MHz | ||||
参考时钟频率,fREFCLK | 25 | 210 | MHz | |||
参考时钟频率稳定性,包含老化 | -100 | 100 | ppm | |||
展频参考时钟调制百分比 | REFCLK,中心展宽 | -0.25 | 0.25 | % | ||
REFCLK,上展宽 | 0 | 0.5 | % | |||
REFCLK,下展宽 | -0.5 | 0 | % | |||
电源噪声 (DC - 50MHz) | V(VDD11) | 25 | mVp-p | |||
V(VDD18) | 50 | |||||
V(VDDIO) = 1.8V | 50 | |||||
V(VDDIO) = 3.3V | 50 | |||||
V(VDDI2C) = 1.8V | 50 | |||||
V(VDDI2C) = 3.3V | 100 |