ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UH941AS-Q1 对支持视频分辨率高达 2K、WUXGA 和 1080p60以及24 位色深的 MIPI DSI 输入进行串行化处理。在向后兼容模式下,DS90UH941AS-Q1 在单一差分链路上支持高达 WXGA 和 720p 分辨率以及24 位色深。
DS90UH941AS-Q1 支持在串行器和解串器中具有 HDCP 密码引擎的 HDCP 应用。在将 DSI 视频数据发送至 FPD-Link III 接口之前对该数据进行加密,并在解串器中进行解密。