ZHCSJN2B May 2019 – January 2021 DS90UH941AS-Q1
PRODUCTION DATA
在反向通道 SPI 操作中,解串器将从选择 (SS)、SPI 时钟 (SCLK) 采样到内部振荡器时钟域。此外,在检测到有效的 SPI 时钟沿时,解串器对 SPI 数据 (MOSI) 进行采样。SPI 数据样本存储在缓冲区中,以通过反向通道传输给串行器。解串器将反向通道帧中的 SPI 信息发送到串行器。在每个反向通道帧中,解串器发送从选择值的指示。从选择应该在至少一个反向通道帧周期内处于无效状态(高电平),以确保传播到串行器。
因为数据在单独的反向通道帧中传送并被缓冲,所以数据可能会以突发的形式重新生成。图 8-5 显示了当数据到达三个反向通道帧时重新生成 SPI 数据的示例。第一帧传送 SS 有效指示,第二帧传送前三个数据位,第三帧传送附加数据位。
对于反向通道 SPI 读取,SPI 主器件必须等待往返响应,然后才能生成 SPI 时钟的采样边沿。这类似于正向通道模式下的操作。请注意,每个反向通道帧最多将发送一个数据/时钟样本。
对于反向通道 SPI 写入和读取,SPI_SS 信号应在至少一个反向通道帧周期内被取消置位。
反向通道频率 | 取消置位要求 |
---|---|
5Mbps | 7.5µs |
10Mbps | 3.75µs |
20Mbps | 1.875µs |