毫米波雷达传感器

借助我们品类丰富的 60GHz 和 77GHz 器件产品系列,在全新和现有的工业和汽车应用中使用毫米波雷达
查看全部产品

按类别浏览

我们的高性能传感器可承受恶劣的环境条件,帮助克服全球汽车和工业应用中的视觉感应挑战。我们品类丰富的 60GHz 和 77GHz 毫米波雷达传感器产品系列可为您扫除设计障碍,方便您轻松进行设计。这些完全集成的产品支持具有远距离、高分辨率和边缘智能的感应应用。

为什么选择我们的毫米波雷达传感器?

性能创新
雷达的更多应用
易于使用

关键毫米波传感器技术


为多种传感应用创建智能解决方案

使用我们的毫米波雷达传感器,可提升表面 ID、人员分类和儿童存在检测的准确性。利用开源 PyTorch 模型简化机器学习,轻松训练并部署您自己的模型。


借助我们的感应估算器工具,实现线性调频脉冲配置的快速原型设计。

通过设计过程中的实时反馈,您可以确认我们的器件是否满足您的感应和功耗要求。

AWRL6432正在供货

单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 汽车级毫米波雷达传感器

IWRL6432正在供货

单芯片低功耗 57GHz 至 64GHz 工业毫米波雷达传感器

AWRL1432正在供货

单芯片低功耗 76GHz 至 81GHz 汽车毫米波雷达传感器

简化功能安全认证

我们的毫米波 IC 和 SoC 采用内置安全机制,可帮助实现 ASIL-SIL 目标,检测和防止危险故障,并支持符合 ISO 26262 和 IEC 61508 标准的应用,从而实现无缝系统集成。

IWR6843正在供货

集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器

AWR6843正在供货

集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

AWR1843正在供货

集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 76GHz 至 81GHz 汽车雷达传感器

满足不断变化的网络安全要求

我们的毫米波传感器具有片上安全功能,支持汽车和工业应用符合全球法规(包括 EU CRA 和中国 GB)的合规开发;TI 会助力您满足不断变化的网络安全要求。

IWR6843正在供货

集成有处理功能的 60GHz 至 64GHz 单芯片智能毫米波传感器

AWR6843正在供货

集成 DSP、MCU 和雷达加速器的单芯片 60GHz 至 64GHz 汽车雷达传感器

毫米波雷达传感器设计与开发

开始使用

无论您是进行简单设计还是构建复杂系统,都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类丰富且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

使用雷达工具箱和我们的软件开发套件 (SDK),获取传感器开发所需的一切资源。访问统一的软件平台、开箱即用演示、包含源代码的示例项目、天线设计、硬件指南、桌面工具和性能实验。

了解详情

使用我们的检查清单和指南获取建议和最佳实践,优化您的射频 (RF) 硬件设计。快速查找可直接按原样复制的现有设计,或者为您自己的硬件设计找到实用信息和参考。更好地了解制造和相关权衡方案,并探索我们的支持资源。

了解详情

CCStudio 开发生态系统是一款统一的免费优质开发工具套件,带有集成的生成式 AI,旨在加速您的嵌入式开发。通过使用简洁的语言,以及基于 TI 丰富资源库训练的行业标准代理与模型,无论您的专业知识水平如何,都可以更快地开发应用,同时保持您期望从 TI 获得的可靠性和性能标准。

深入了解 TI 毫米波雷达技术及全面的学习路径。通过 Radar Academy 访问结构化培训模块,探索我们白皮书中的技术基础知识,并观看实操视频演示。

TI 与其他公司合作提供使用 TI 毫米波雷达传感器和相关服务的各种解决方案,帮助加快您的量产速度。下载此搜索工具,浏览我们的合作伙伴列表并找到满足您需求的合适公司。

寻找合作伙伴
活动 | 2026 年 11 月 10 日至 13 日

毫米波雷达传感器 Electronica 2026

在 Electronica 2026 期间莅临我们的独家毫米波雷达展区,沉浸式体验下一代传感技术